1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DC สำหรับ กระแสไฟฟ้า อ่อน

MHT MEASURING TOOL

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DC สำหรับ กระแสไฟฟ้า อ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,039.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น ค่า แท้จริง
·แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลเหมาะสำหรับการวัดกระแสไฟอ่อนที่มีช่วง 5,000 mADC พร้อมกับฟังก์ชั่นเครื่องทดสอบ (แรงดันไฟฟ้า AC / DC, ความต้านทาน, กริ่งการนำไฟฟ้า), ฟังก์ชั่นการปรับค่าศูนย์ที่ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว, การเก็บข้อมูล, MAX / ฟังก์ชันบ่งชี้ค่าต่ำสุดและทั้งไฟ LED และไฟพื้นหลังคริสตัลเหลวมีประโยชน์สำหรับการทำงานในที่มืด

รหัสสินค้า
MT-119
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,039.44

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับ การ วัดกระแสสลับ / ไฟฟ้ากระแสตรง ) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 300 กระแสไฟฟ้า(V) 300
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 100 กระแสไฟฟ้า(ก) 100 ความต้านทาน(Ω) 500k
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 72 ความลึก(มิลลิเมตร) 35 ความสูง(มิลลิเมตร) 220
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C80% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการควบแน่น) การสุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง / วินาที พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2
แสดง จำนวนสูงสุด 5,000 ตัวอักษร ความสูง 10 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ วัดได้ สูงสุดφ13มม JAN Code 4986702101367
มวล(ก.) ประมาณ 210 (รวม ถ่าน ) ช่วง DCA 5,000 mA / 50 A / 100 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด DCA 0.1 mA / 0.01 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ DCA ±(1.8% + 10dgt) / ± (5.0% + 10dgt) (อ้างอิงจากแท็บบนภาพร่างโครงร่างเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง ACA 5,000 mA / 50 A / 100 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด ACA 0.1 mA / 0.01 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ ACA ±(1.8% + 5dgt) / ± (5.0% + 5dgt) (ดูแท็บบนภาพร่างสำหรับรายละเอียด) ช่วง ACV 5 V / 300 V (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด ACV 0.01 V / 0.1 V (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ ACV ±(1.2% + 5dgt) (อ้างถึงแท็บบนภาพร่างเค้าร่างสำหรับรายละเอียด) ช่วง DCV 5 V / 300 V (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด DCV 0.01 V / 0.1 V (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ DCV ±(1.0% + 2dgt) (อ้างอิงจากแท็บในแบบร่างเพื่อดูรายละเอียด) ช่วงความต้านทาน 500 Ω / 5 kΩ / 50 kΩ / 500 kΩ (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความต้านทาน ความละเอียด 0.1 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 100 Ω (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความต้านทาน งานละเอียด ±(1.0% + 2dgt) (อ้างอิงจากแท็บในแบบร่างเพื่อดูรายละเอียด) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประมาณ 30 นาทีหลังจากการผ่าตัดครั้งสุดท้าย คุณสมบัติ แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลที่เหมาะสำหรับการวัดกระแสที่อ่อนแอซึ่งมีช่วง DC 5,000 mA และติดตั้งฟังก์ชั่นทดสอบ (แรงดันไฟฟ้า AC / DC, ความต้านทาน, ออดการนำไฟฟ้า) เพียงใช้งานง่ายฟังก์ชั่นการปรับค่าศูนย์หนึ่งครั้ง , LED และไฟหลังคริสตัลเหลวมีประโยชน์สำหรับการทำงานในที่มืด
อุปกรณ์เสริม เคส พกพา, สายทดสอบ, คำแนะนำและแบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-119 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DC สำหรับ กระแสไฟฟ้า อ่อน