1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล AC MT-600A

MHT MEASURING TOOL

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล AC MT-600A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,784.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ แบบปรับคู่ที่หนีบได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ด้วย โวลต์มิเตอร์ AC/DC และออดต่อเนื่อง
· รวม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
· ด้วยกราฟแท่งนับ 3,200 รายการ
รวม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า และการวัด สายไฟ คอร์/แกน เดี่ยว
· ตรวจสอบสวิตช์บอร์ด

รหัสสินค้า
MT-600A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,784.86

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับ การ วัดกระแสสลับ / ไฟฟ้ากระแสตรง ) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 750 กระแสไฟฟ้า(V) 750
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 600 ความต้านทาน(Ω) 300 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 65
ความลึก(มิลลิเมตร) 23 ความสูง(มิลลิเมตร) 184 ตรวจสอบการนำไฟฟ้า Conduction Buzzer <20 Ω
พาวเวอร์ซัพพลาย 1.5V(LR-44)X2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ วัดได้ สูงสุด ⌀42 mm JAN Code 4986702201951
มวล(ก.) ประมาณ 120 ช่วง ACA 300/600 A (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด ACA 100 mA (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ ACA ±2.0%+5dgt (ดูรายละเอียดในแท็บบนภาพวาดเค้าร่าง) ช่วง ACV 3 V/30 V/300 V/750 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด ACV 1 mV/10 mV/100 mV/1 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ ACV ±2.0%+4dgt (ดูรายละเอียดที่แท็บบนโครงร่างภาพวาด) ช่วง DCV 300 mV/3 V/30 V/300 V/750 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด DCV 100 µV/1 mV/10 mV/100 mV/1 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ DCV ±1.5%+2dgt (ดูรายละเอียดที่แท็บบนโครงร่างภาพวาด) ช่วงความต้านทาน 300 Ω (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก ) ความต้านทาน ความละเอียด 0.1 Ω (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก )
ความต้านทาน งานละเอียด ±2.0%+4dgt (ดูรายละเอียดที่แท็บบนโครงร่างภาพวาด) คุณสมบัติ สำหรับ แคลมป์ยึด ประตูบานคู่ ที่ง่ายต่อการติดตั้ง มีกราฟแท่งจำนวน 3,200 รายการ โวลต์มิเตอร์ AC/DC และกริ่งนำและ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-600A ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล AC MT-600A