1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือ มาเธอร์บอร์ด , เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ DT-48

MEASURING TOOL

เครื่องมือ มาเธอร์บอร์ด , เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ DT-48
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 721.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร้อมฟังก์ชั่นปรับความไวแสง

รหัสสินค้า
DT-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 721.61

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ electroscope ความกว้าง(มิลลิเมตร) 26 ความลึก(มิลลิเมตร) 31
ความสูง(มิลลิเมตร) 145 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0 °C–40 °C ความชื้น 80% RH หรือน้อยกว่า พาวเวอร์ซัพพลาย LR-44 × 2 ชิ้น
JAN Code 4986702202309 มวล(ก.) ประมาณ 34.5 (รวม ถ่าน ) บริการช่วงแรงดันไฟฟ้า 50 V ถึง 600 V AC ทั่วไป 50/60 Hz
ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย ลวดหุ้ม ตรวจจับการแสดงผล LED/ ออด การตั้งค่าความไวแสง การปรับความไวด้วย ลูกบิด * ความไวขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่จะวัดและประเภทของ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
คุณสมบัติ พร้อมฟังก์ชั่นปรับความไวแสง อุปกรณ์เสริม พร้อมแบตเตอรี่บริการ LR-44 (2 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT-48 ในชุด เครื่องมือ มาเธอร์บอร์ด , เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ DT-48