(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า แบบ all-in-one ที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก พร้อมฟังก์ชัน DMM สำหรับประเภทค่าที่ได้ผลจริง 4,000 ชนิด มี ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร USB สามารถ ถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 0.4 to 400 | กระแสไฟฟ้า(V) | 4 to 400 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 0.04 to 10 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.04 to 10 | ความต้านทาน(Ω) | 400 to 4M |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 122 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 45 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 186 |
เครื่องวัดความถี่ | 60 MHz | อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 1MΩ | ความจุ | 51.2nF ถึง 100µF/3.0%rdg+5dgt |
การสุ่มตัวอย่าง | สูงสุด 250 MS/S | JAN Code | 4986702201968 | มวล(ก.) | ประมาณ 690 |
ไก | ขอบ (ปกติ, ช็อตเดียว, อัตโนมัติ), วิดีโอ | ความยาวสูงสุดในการบันทึก | 6,000 คะแนนต่อการป้อนข้อมูล | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | หม้อแปลงกระแสสลับ แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ (รวมอยู่ด้วย) |
สเปค LCD | จอ LCD สี 3.8 นิ้ว | จำนวนช่อง | 2 ช่อง | หมายเลข ช่อง อินพุต | 2 ช่อง + ฟังก์ชั่น ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (RMS) |
ช่วง แกน แรงดัน | 5 mV/div~5 V/div | ช่วง แกน เวลา | 5ns/div~5s/div | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | AC / DC |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน / CD-R สำหรับการใช้งาน PC / สาย USB, เคสอะลูมิเนียมแบบพกพา / โพรบสำหรับออสซิลโลสโคป x2 / สายทดสอบ X 1 / อะแดปเตอร์ AC / อะแดปเตอร์สำหรับการวัด 20 A / อะแดปเตอร์สำหรับการวัดความจุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-775 ในชุด ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง