(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การแก้ไขข้อมูล Excel ทำได้เพียงแค่ใส่ SD Card ลงใน PCสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วย เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิด K / J (เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)โหมดการวัดที่หลากหลาย (การเก็บข้อมูลการแสดงผลสูงสุด / นาที)เนื่องจากมีไฟส่องหลังจึงสะดวกในการวัดในที่มืดรองรับการใช้งาน อินเทอร์เฟซ USB / RS232C (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รายละเอียดการวัด | อัลตราไวโอเลต | ช่วงการวัด | 2 mW / cm², เทอร์โมคัปเปิล 20 mW / cm² K: -50 - 1,300 ° C, J เทอร์โมคัปเปิล: -50 - 1,200°C | ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 68 (W) × 177 (H) × 45 (D) |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องทดสอบขั้วแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ รังสี UVA: 45 (W) × 170 (H) × 32 (D) | ความยาว สายไฟ | ประมาณ 1 ม. UVCφ31 X 27 (D) มม. / ประมาณ 1.1 ม | ความแม่นยำ | ± (0.4% fs + 2dgt) K / J เทอร์โมคัปเปิล: ±(0.4°C+0.5°C) |
แสดง ความละเอียด | 0.001 mW / cm² / 0.01 mW / cm² K เทอร์โมคัปเปิล: 0.1 ° C, J เทอร์โมคัปเปิล: 0.1°C | มวล(ก.) | ประมาณ 490 | ชนิด | เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD, เครื่องมือวัด ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต, การวัดรังสีอัลตราไวโอเลตใน UVA, ช่วงความยาวของคลื่น UVC |
เซนเซอร์ | ไดโอด แสง เกรด สูง, ชุดกรอง การแก้ไขสีอินฟราเรด, เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด K, J) (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | อุปกรณ์เสริม | SD Card 1 (g) / เคส (CA-05), แบตเตอรี่, คู่มือ | พาวเวอร์ซัพพลาย | UM3, AA x 6 ชิ้น, 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 10 ถึง 85% RH | การวัดความยาวของคลื่น | 290-390 nm (ภูมิภาค UVA) 248-260 nm (ภูมิภาค UVC) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YK-37UVSD ในชุด บันทึกข้อมูล SD Card ประเภท มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มอัลตราไวโอเลต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง