(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการวัด UVA / UVB
·ประเภทพกพา น้ำหนักเบา กะทัดรัด
· เซนเซอร์ ชนิดแยก
รายละเอียดการวัด | อัลตราไวโอเลต | ความแม่นยำ | ± (4% FS + 2dig) | ขนาด(มิลลิเมตร) | 70 (W) × 131 (H) × 25 (D) |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องทดสอบขั้วแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 45 (W) × 170 (H) × 32 (D) | ความยาวสายไฟ(มิลลิเมตร) | ประมาณ 100 | ความละเอียด(LX) | 1uW / cm² (0 ถึง 1999) |
มวล(ก.) | ประมาณ 230 | ชนิด | เหมาะสำหรับการวัดรังสี UVA / UVB | เซนเซอร์ | Photo ไดโอด |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P(9V)X1 | ช่วงการวัด | 19,990 / 1,999 uW / cm² (ช่วง HI / LOW) | การวัดความยาวของคลื่น | 290 นาโนเมตรถึง 390 นาโนเมตร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UV-340A ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มแสงยูวีแบบดิจิตอล , UV-340A เครื่องมือ แม่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง