(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการวัดความเร็วลมภายนอกอาคาร
·ชนิดป้องกันน้ำ / ป้องกันฝุ่นละออง IP65
·เก็บข้อมูล ค่า สูงสุด / ต่ำสุด
·รวม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ 100 จุด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | รายการวัด | ความเร็วลม | ขนาด(มิลลิเมตร) | 40 (W) × 190 (H) × 32 (D) |
---|---|---|---|---|---|
ถ้วยและใบพัด(มิลลิเมตร) | 135φ (รัศมีการหมุน) | มวล(ก.) | ประมาณ 180 | ชนิด | เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยมีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการวัดความเร็วสูงกลางแจ้ง |
เซนเซอร์ | ประเภทถ้วยใบพัด | อุปกรณ์เสริม | เคส ยาก, คู่มือ, แบตเตอรี่ | พาวเวอร์ซัพพลาย | เซลล์ AAA X4 |
จอแสดงผล | จอแสดงผล LCD 3.5 หลัก | คุณสมบัติ ช่วงการวัด | 0.9 ถึง 35.0 m / s 2.5 ถึง 126.0km / h 1.4 ถึง 68.0knot 144 ถึง 6895ft / นาที 1.6 ถึง 78.2mile / h | คุณสมบัติ ความละเอียด | 0.1 m / s 0.1km / h 0.1knot 1ft / นาที 0.1mile / h |
คุณสมบัติ ความแม่นยำ การวัด | ± (2% + 0.2) m / s ± (2% + 0.8) km / h ± (2% + 0.4) ปม± (2% + 40) ft / min ± (2% + 0.4) ไมล์ / ชั่วโมง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง