1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันทึกข้อมูล SD Card ประเภท Digital Illuminometer

MEASURING TOOL

บันทึกข้อมูล SD Card ประเภท Digital Illuminometer
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,438.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไฟส่องสว่างเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD
·การแก้ไขข้อมูล Excel ทำได้เพียงแค่ใส่ SD Card ลงใน PC
·สามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วย เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิด K / J (เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·โหมดการวัดที่หลากหลาย (การเก็บข้อมูลการแสดงผลสูงสุด / นาที)
·เนื่องจากมีไฟส่องหลังจึงสะดวกในการวัดในที่มืด
· รองรับการใช้งาน อินเทอร์เฟซ USB / RS232C (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
LX-1128SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,438.43

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ luminometer รายการวัด ความสว่าง ช่วงการวัด 2000Lux (1lux) / 20000lux (10lux) / 100000lux (100lux) lux
ขนาด(มิลลิเมตร) 68 (W) × 177 (H) × 45 (D) ความแม่นยำ ±4% + 2dgt มวล(ก.) ประมาณ 489
ชนิด เครื่องบันทึกข้อมูล illuminometer พร้อม ร่อง SD ติดตั้ง เซนเซอร์ Photo ไดโอด + ชุดกรอง แก้ไขสี (CIE รองรับการใช้งาน มาตรฐาน ) องค์ประกอบ พื้นฐานการแก้ไขโคไซน์ อุปกรณ์เสริม SD Card 1 (G), เคส อ่อน, แบตเตอรี่ / คู่มือ
พาวเวอร์ซัพพลาย UM3, AA x 6 ชิ้น, 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เอาต์พุต ข้อมูล SD Card / USB / RS232C สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 10 ถึง 85% RH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LX-1128SD ในชุด บันทึกข้อมูล SD Card ประเภท Digital Illuminometer