(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวก
·ป้องกันฝุ่นและกันน้ำได้มาตรฐาน IP67
· จอแสดงผล ความนำไฟฟ้า และอุณหภูมิพร้อมกัน
·แสดง ค่า MAX / MIN และ ฟังก์ชั่น ค้างไว้
·รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | การสุ่มตัวอย่าง | ประมาณ 0.8 วินาที | ช่วง ความนำไฟฟ้า | 2000μS / เซนติเมตร / 200.00mS / ซม. |
---|---|---|---|---|---|
ความนำไฟฟ้า: ช่วงการวัด | 0 ถึง2.000μS / cm / 2 ถึง 20.0 ms / cm | ความนำไฟฟ้า: ความละเอียด | 1μS / เซนติเมตร / 0.01mS / ซม. | ความนำไฟฟ้า: ความแม่นยำ | ±(3% FS + 1dgt) |
ขนาด | 40 (W) × 190 (H) × 40 (D) มม | มวล(ก.) | ประมาณ 170 | ชนิด | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า - สอดคล้องตามมาตรฐาน / มาตรฐาน IP67 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AAA x 4 | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งานแบตเตอรี่ | TDS: พิสัย | 2000 ppm / 20,000 ppm |
TDS: ช่วงการวัด | 0 ถึง 1320 ppm / 1320 ถึง 13200 ppm | TDS: ความละเอียด | 1 ppm / 10 ppm | TDS: ความแม่นยำ | ±(3% FS + 1dgt) |
อุณหภูมิ: ช่วงการวัด | 0-60°C | อุณหภูมิ: ความละเอียด | 0.1°C | อุณหภูมิ: ความแม่นยำ | ±0.8°C |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0 ถึง 50 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า | เป้าหมายการวัด | ความนำไฟฟ้า / TDS / อุณหภูมิ | ช่วงเป้าหมาย | ความนำไฟฟ้า: 2000 μS / cm / 20.00 mS / cm TDS: 2000 ppm / 20,000 ppm |
การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ | ภายในช่วง 0-60 ° C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง