(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดออกซิเจนในอากาศ / ออกซิเจนละลายน้ำได้
·ใช้ เซนเซอร์ ประเภทโพลาโรกราฟ
· ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ
·พร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
·การถือครอง ค่า สูงสุด / ต่ำสุด
·รวม เคส แข็ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพน้ำ | ช่วงการวัดค่า(%) | 0 ถึง 100.0 | ช่วงการวัดค่า(มิลลิกรัม / ลิตร) | 0–20 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 78 (W) × 180 (H) × 32 (D) มม | ความยาว โพรบวัด | ø 28X190mm | ความยาว สายไฟ | ประมาณ 4 ม. |
มวล(ก.) | ประมาณ 335 | ชนิด | สามารถตรวจวัดออกซิเจนในอากาศ / ออกซิเจนละลายได้ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P(9V)X1 |
อุปกรณ์เสริม | โพรบวัด ออกซิเจนละลาย, ไดอะแฟรม, อิเล็กโทรไลต์, แบตเตอรี่, คู่มือการใช้งาน, เคส แข็ง | หลักการวัด | โพลาโรกราฟ | ออกซิเจนละลายน้ำ (DO): ช่วงการวัด | 0 ถึง 20 mg / L |
ออกซิเจนในบรรยากาศ (O2): ช่วงการวัด | 0 ถึง 100.0% | อุณหภูมิ (° C): ช่วงการวัด | 0 ถึง 50 ° c | ออกซิเจนละลายน้ำ (DO): ความละเอียด | 0.1 mg / L |
ออกซิเจนในบรรยากาศ (O2): ความละเอียด | 0.1% | อุณหภูมิ (° C): ความละเอียด | 0.1℃ | ออกซิเจนละลายน้ำ (DO): ความแม่นยำ | ±0.4 mg / L |
ออกซิเจนในบรรยากาศ (O2): ความละเอียด | ±0.7% | อุณหภูมิ (° C): ความแม่นยำ | ±0.8℃ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง