(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การวัดค่า ความนำไฟฟ้า อย่างง่ายซึ่งเป็นแนวทางสำหรับความขุ่นของน้ำ
·แยกประเภท
·สำหรับโรงเรียนห้องปฏิบัติการโรงงาน ฯลฯ
·หน่วยแสดงผล:mS / cm (มิลลิซีเมนส์)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | ช่วงการวัดค่า(S / m) | 0.1999 / 1.999 | ช่วงการวัด | 1.999mS / เซนติเมตร / 19.99mS / ซม. |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ขั้นต่ำ | 0.001 (1.999mS) /0.01 (19.99mS) | การสุ่มตัวอย่าง | 0.4 วินาที / รอบ | แสดง ความแม่นยำ | ±(1% + 2dgt) |
ขนาด | 70(W)X131(H)X25(D)mm | ความยาว โพรบวัด | ø 22X120mm | มวล(ก.) | ประมาณ 220 |
ชนิด | การวัดค่า ความนำไฟฟ้า ที่เรียบง่ายซึ่งเป็นการวัดความขุ่นของน้ำ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P(9V)X1 | อุปกรณ์เสริม | ความนำไฟฟ้า อิเล็กโทรด x 1, แบตเตอรี่, คู่มือการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง