1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล อุณหภูมิสำหรับ MT002C / C อุณหภูมิต่ำ / สูง

MHT MEASURING TOOL

โมดูล อุณหภูมิสำหรับ MT002C / C อุณหภูมิต่ำ / สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,078.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล อุณหภูมิขนาดกะทัดรัดที่สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ได้
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง เซนเซอร์ เทอร์มิสเตอร์ที่ทนทานสูง
·ขนาดเล็กทำให้สามารถฝังลงในอุปกรณ์ต่างๆได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของกล่อง แบบมีฉนวน
·สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ต้องการการแสดงอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
MT002C/C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,078.95

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 ถึง 190 ขนาด(มิลลิเมตร) 55 (ก) × 30 (ส) × 8.5 (ล)
ความแม่นยำ(ม.) ±1 ℃ (10 ℃ถึง 40 ℃) ช่วงการวัด -50 ถึง 190 ℃ ใช้ สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ
พาวเวอร์ซัพพลาย LR44 × 1 มวล(ก.) ประมาณ 23 (รวม เคส แบตเตอรี่) สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น)
ความละเอียด 0.1 ° C (-19.9-199.9 ° C) นอกเหนือจากรายการด้านซ้าย 1 ° C อุณหภูมิและความชื้น -10 ถึง 50 ° C 70% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 3.5-6 เดือน
ระบบ ตรวจจับ เทอร์มิสเตอร์ ฟังก์ชั่น เทอร์โมมิเตอร์ ระยะเวลา การวัด 1 วินาที / รอบ
ความยาวสาย เซนเซอร์ ประมาณ 1 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT002C/C ในชุด โมดูล อุณหภูมิสำหรับ MT002C / C อุณหภูมิต่ำ / สูง