(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ซึ่งสามารถวัดค่าได้ภายใน 1 วินาทีด้วยการใช้งานปุ่ม
[คุณสมบัติ]
· เลเซอร์พอยเตอร์ 2 ตัว ช่วยให้ระบุตำแหน่งการวัดได้ง่าย
·มี ฟังก์ชั่น พักไว้สำหรับ ค่า สูงสุด / ค่า ต่ำสุด / ค่า เฉลี่ย / ค่า ความแตกต่างของอุณหภูมิสำหรับค่าที่วัดได้
·ช่วยให้การวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ การทำความร้อน ของส่วน การทำความร้อน ของ เครื่องใช้ ครัวเรือนเช่นเดียวกับ IC มอเตอร์ ฯลฯ
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิในกระบวนการต่าง ๆ เช่นการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี รถยนต์และชิ้นส่วนขึ้นรูป
·สำหรับการจัดการ HVAC ประเภทต่างๆ
·การตรวจสอบอุณหภูมิใน กระบวนการแปรรูป ผลิตแก้ว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี | ขนาด(มิลลิเมตร) | 47 (กว้าง) × 200 (สูง) × 196 (D) | ความแม่นยำ(ม.) | อุณหภูมิรังสี: ± 2% หรือ± 3 ° C, อุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล K: ± 1% หรือ± 1 ° c |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | อุณหภูมิรังสี: -60 ° C ถึง 1,500 ° C, K เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิ: -64 ° C ถึง 1,400 ° C | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA ด่างแห้ง X 2 | มวล(ก.) | ประมาณ 392 |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0-40 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) | ความละเอียด | 0.1 ° C (1,000 ° C หรือมากกว่าจะกลายเป็น 1 ° C) | emissivity | 0.10-1.00 ตัวแปร D: S=35: 1 |
อุณหภูมิและความชื้น | -20 ถึง 60 ° C, 70% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-10 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ไม่สัมผัสMT-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง