(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ เพิ่มขึ้นโดยใช้ SD Cardอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำหน้าที่เป็น การ์ดรีดเดอร์ เพื่ออ่านข้อมูล
[คุณสมบัติ]
·ข้อมูลถูกบันทึกลงใน SD Cardรองรับ 1 GB ถึง 16 GB
·การแก้ไขข้อมูล Excel ทำได้เพียงแค่ใส่ SD Card ลงใน PC
·อุณหภูมิ (ความละเอียด:0.1 ° C) ความชื้น (ความละเอียด:0.1%) และ CO2 จะแสดงพร้อมกัน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ( เครื่องบันทึก ) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0–50 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10–90 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 132 × 80 × 32 | รุ่น | MCH-383SD | คุณสมบัติ | ข้อมูลถูกบันทึกใน SD Card รองรับการใช้งาน กับ 1 GB สูงสุด 16 GB การแก้ไขข้อมูล Excel มีเพียงแค่เขียน SD Card ลงใน PC อุณหภูมิ (ความละเอียด: 0.1 ° C) / อุณหภูมิ (ความละเอียด: 0.1%) / แสดง CO2 พร้อมกัน |
พาวเวอร์ซัพพลาย | UM4, AAA x 6 ชิ้น, หม้อแปลงกระแสสลับ 9 V DC | มวล(ก.) | ประมาณ 285 | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ 0-50 ° C ความชื้น 10-85% RH |
อุปกรณ์เสริม | SD Card (1 GB) / ติดผนัง / แบตเตอรี่ / หม้อแปลงกระแสสลับ/ คู่มือ | ช่วงการวัด | ความชื้นสัมพัทธ์ / อุณหภูมิ / CO2 (คาร์บอน) | แสดง | ขนาดจอแอลซีดี: 60 × 50 มม |
ช่วงการวัด CO2 | 0 ถึง 4000 ppm | ความละเอียด อุณหภูมิ | 0.1℃ | ความละเอียด ความชื้น | 0.1%RH |
ความละเอียด CO2 | 1 ppm | ความแม่นยำ อุณหภูมิ | ±(0.8℃) | ความแม่นยำ ความชื้น | ±(4% rdg + 1% RH) / 70% RH หรือสูงกว่า; ภายใต้± (4% rdg + 4% RH) / 70% RH |
ความแม่นยำ CO2 | ±40 ppm (1,000 ppm หรือต่ำกว่า) ± 5% rdg (1,001 ถึง 3,000) ± 250 ppm (3,001 ppm และสูงกว่า) | เอาต์พุต ข้อมูล | SD Card/ usb เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น นาฬิกา | แบบฝัง (ปี / เดือน / วัน / ชั่วโมง / นาที / วินาที) |
ช่วงการวัด | 5 วินาที / รอบ | คุณสมบัติ | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ เพิ่มขึ้นโดยใช้ SD Card การโหลดข้อมูลมีให้ใน ตัวเครื่อง เครื่องเป็น การ์ดรีดเดอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCH-383SD ในชุด มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้น / co2 SD Card
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง