(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์/ ไฮโกรมิเตอร์ ที่สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
· จอแสดงผล ข้อมูลความชื้นสูงสุดและต่ำสุด
·รวม เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ / ความชื้น แบบแยกต่างหาก (ความยาวสายไฟ 1.2 ม.)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0–50 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10 ถึง 95 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก 60 (W) × 135 (H) × 33 (D) | ความแม่นยำ(ม.) | ความชื้น: ± 3% (<70% RH) นอกเหนือจากด้านบน 3% rdg + 1% RH ความชื้น: ±0.8°C | ช่วงการวัด | ความชื้น 10-95% อุณหภูมิ 0-50 ° c |
ส่วน มิติ โพรบวัด(มิลลิเมตร) | 197 | คุณสมบัติ | จอแสดงผล ข้อมูลความชื้นสูงสุดและต่ำสุดพร้อมกับ เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น แยกประเภท (ความยาวสายไฟ 1.2 ม.) | เซนเซอร์ | เซนเซอร์ thermistor เซนเซอร์ ฟิล์ม (ความชื้น) (อุณหภูมิ) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P (9 โวลต์) X1 | มวล(ก.) | ประมาณ 350 | การสุ่มตัวอย่าง | 0.8 วินาที / รอบ |
ความละเอียด | 0.1% RH · 0.1 ℃ | อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่ โพรบวัด ความชื้นคู่มือการใช้งาน | คุณสมบัติ | เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-305 ในชุด ไฮโกรมิเตอร์ / มิเตอร์วัดไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง