1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของออกซิเจนแบบดิจิตอล

MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของออกซิเจนแบบดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,068.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ เซนเซอร์ ออกซิเจนที่เชื่อถือได้สูง
·เปิดใช้งานการวัดความเข้มข้นของออกซิเจน (0-30%) และอุณหภูมิ (0-50 ° C)
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา น้ำหนักเพียง 194 กรัม
·หากความเข้มข้นของออกซิเจนลดลงเหลือ 18% หรือน้อยกว่า สัญญาณเตือน ส่งเสียงเตือน
·ข้อมูลถือสูงสุด / นาที
·การวัด O2 ของช่องว่างที่ปิดสนิทเช่น ถังบรรจุสาร และบ่อน้ำ
·สำหรับสถานที่ต่างๆเช่นบ่อพักที่จุลินทรีย์ใช้ออกซิเจน
·การวัด O2 ในสภาพแวดล้อมเช่นโรงเก็บผัก (ห้องมืด)

รหัสสินค้า
PO2-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,068.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย ออกซิเจน ประเภทผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส งานละเอียด การวัด O2 ±(1% rdg + 0.2%) หลังจากการสอบเทียบ
ช่วงการวัด O2: 0-30% อุณหภูมิ 0-50 ° c เวลาตอบสนอง ประมาณ 15 วินาที / 90% การตอบสนอง ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 180 × 40 × 40
อุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิ: 0 - 50 ° C ความชื้น: 10 - 70% RH อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นขณะใช้งาน อุณหภูมิ 0-50 ° C ความชื้น 10-80% RH JAN Code 4986702302498
มวล ประมาณ 489 กรัม อุปกรณ์แหล่งจ่าย/ การใช้พลังงาน AAA (1.5 V) x 4 ชิ้น อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน เคส อ่อน (CA-52A)
แสดง(มิลลิเมตร) LCD: 28 × 19 เซนเซอร์ O2: อุณหภูมิวิธีการ Galvanic: เทอร์มิสเตอร์ การสุ่มตัวอย่าง ประมาณ 1 ครั้ง / วินาที
ฟังก์ชั่นการจัดเก็บข้อมูล แสดง ค่า สูงสุด / ค่า ต่ำสุด การเก็บข้อมูล ปุ่ม Data hold เพื่อตรึง ค่า การอ่านที่ต้องการ ป้องกันการโอเวอร์โหลด 100%O2
สัญญาณเตือน ความเข้มข้นของออกซิเจน 18% หรือต่ำกว่าเสียง สัญญาณเตือน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PO2-250 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของออกซิเจนแบบดิจิตอล