• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Replacement Type Screwdriver Set 9516

Replacement Type Screwdriver Set 9516

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

A set of replacement screwdrivers that use Swiss grip type handle.

[Features]
· PB SWISS GRIP An ergonomically designed and rounded handle.
· The grip has a good feel that enables working for long periods with less burden on workers.

Basic Specifications

Catalog
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
2 Day(s) or more
-

Part Number : 9516
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Combination
  • Tip size / Phillips (+)
    No.00 / No.0 / No.1 / No.2
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    4 ~ 8
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.6 ~ 1.2
  • Set Content
    8215A, 53TELESCOPE, Flathead 00-5, Phillips 00-2, Pozi 0-2, Hexagonal 1.5-6 mm, Hexalobular 6-25, Drill, 175-0
  • Weight(g)
    820

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ