(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความสามารถในการตัดเฉือนต่อเนื่องตั้งแต่การกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไปจนถึงการเซาะผิวหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ | ประเภท วัสดุ | มิติ L10 (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลางφ | รหัสของทรัสโก้ | มิติ Z2 (มิลลิเมตร) | มิติ ใหม่ (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | มิติ F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,690.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 40 วัน | สกรูโลหะ: 0.5-1.0/เกลียว UNF: 36-24 | 3 | 6 | 50 | มี | TF15 | 10.2 | 3 | 661-2202 | 0.6 | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.5-1.0/เกลียว UNF: 36-24 | 3 | 6 | 50 | มี | VP15TF | 10.2 | 3 | - | 0.6 | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | ||
฿ 1,690.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 40 วัน | สกรูโลหะ: 0.5-1.0/เกลียว UNF: 36-24 | 3 | 6 | 50 | NA | TF15 | 10.2 | 3 | 661-2229 | 0.6 | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.5-1.0/เกลียว UNF: 36-24 | 3 | 6 | 50 | NA | VP15TF | 10.2 | 3 | - | 0.6 | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | ||
฿ 1,858.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 40 วัน | สกรูโลหะ: 0.75-1.25/เกลียว UNF: 28-20 | 4.5 | 7 | 60 | มี | TF15 | 15.6 | 4 | 661-2245 | 0.8 | 0.05 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.25/เกลียว UNF: 28-20 | 4.5 | 7 | 60 | มี | VP15TF | 15.6 | 4 | - | 0.8 | 0.05 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | ||
฿ 1,858.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 40 วัน | สกรูโลหะ: 0.75-1.25/เกลียว UNF: 28-20 | 4.5 | 7 | 60 | NA | TF15 | 15.6 | 4 | 661-2261 | 0.8 | 0.05 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.25/เกลียว UNF: 28-20 | 4.5 | 7 | 60 | NA | VP15TF | 15.6 | 4 | - | 0.8 | 0.05 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | ||
฿ 2,334.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 15 วัน | สกรูโลหะ: 0.75-1.5 / เกลียว UNF: 24-18 | 6 | 8 | 70 | มี | TF15 | 21 | 5 | 661-2288 | 1 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.5 / เกลียว UNF: 24-18 | 6 | 8 | 70 | มี | VP15TF | 21 | 5 | - | 1 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | ||
฿ 2,334.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 40 วัน | สกรูโลหะ: 0.75-1.5 / เกลียว UNF: 24-18 | 6 | 8 | 70 | NA | TF15 | 21 | 5 | 661-2300 | 1 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.5 / เกลียว UNF: 24-18 | 6 | 8 | 70 | NA | VP15TF | 21 | 5 | - | 1 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | ||
฿ 2,686.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 40 วัน | สกรูโลหะ: 0.75-1.75/เกลียว UNF: 24-16 | 7 | 8 | 75 | มี | TF15 | 21 | 6 | 661-2326 | 1 | 0.05 | 2.8 | 2.2 | 5.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.75/เกลียว UNF: 24-16 | 7 | 8 | 75 | มี | VP15TF | 21 | 6 | - | 1 | 0.05 | 2.8 | 2.2 | 5.4 | ||
฿ 2,686.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | 15 วัน | สกรูโลหะ: 0.75-1.75/เกลียว UNF: 24-16 | 7 | 8 | 75 | NA | TF15 | 21 | 6 | 661-2342 | 1 | 0.05 | 2.8 | 2.2 | 5.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.75/เกลียว UNF: 24-16 | 7 | 8 | 75 | NA | VP15TF | 21 | 6 | - | 1 | 0.05 | 2.8 | 2.2 | 5.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.5-1.0/เกลียว UNF: 36-24 | 3 | 6 | 50 | NA | VP15TF | 5.2 | 3 | - | 0.6 | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.25/เกลียว UNF: 28-20 | 4.5 | 7 | 60 | NA | VP15TF | 7.6 | 4 | - | 0.8 | 0.05 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.5 / เกลียว UNF: 24-18 | 6 | 8 | 70 | NA | VP15TF | 11 | 5 | - | 1 | 0.05 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME BITE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สกรูโลหะ: 0.75-1.75/เกลียว UNF: 24-16 | 7 | 8 | 75 | NA | VP15TF | 11 | 6 | - | 1 | 0.05 | 2.8 | 2.2 | 5.4 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่น เกลียว | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) | ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง