(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม คมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง วัสดุ ตัดยาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.00 | TURNING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.05 | CCGT09T3V5FJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.1 | CCGT09T301FJ | RT9010 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.1 | CCGT09T301FJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | CCGT09T302FJ | RT9010 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | CCGT09T302FJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | CCGT09T304FJ | RT9010 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | CCGT09T304FJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.1 | CCGT060201FJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 0.2 | CCGT060202FJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.05 | CCGT0602V5FJ | VP10RT | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง