(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์: ไม่มี
· รูปทรง: S (แบบเหลี่ยม)
· ร่อง
·รู: R (ไม่มีรู)
· มุมคายเศษ: บวก 11° (P)
·ใบ การใช้งาน (เบรกเกอร์): การตัดปานกลาง[คุณสมบัติ เกรด]
· MP3025 เป็น เกรด เซอร์เม็ต เคลือบ PVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า
· NX2525 คือ
เกรด เซอร์เม็ต สำหรับกลึง เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
· NX3035 เป็น เกรด เซอร์เม็ต สำหรับการตัดทั่วไปของ เหล็กละมุน เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม
· UE6020 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า ที่ไม่เสถียร (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· UE6110 เป็น เกรด ที่เคลือบ CVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า ประเภทต่างๆ เช่น เหล็กละมุน เหล็กกล้าคาร์บอน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ เหล็กกล้า เหล็กกล้า สารตะกั่ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | มุม กวาดล้าง (°) | มุมความสูง ความเผื่อ เมตร (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของวงกลมที่ถูกจารึกไว้øD1 (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ ความหนา S1 (มิลลิเมตร) | รูว่าง | เบรกเกอร์ ว่าง | แวดวงที่สมัครเป็นสมาชิก (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMR090304 | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | ||
฿ 266.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMR090304 | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMR090304 | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | ||
฿ 230.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMR090304 | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | |
฿ 230.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMR090304 | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | |
฿ 405.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMR090308 | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMR090308 | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMR090308 | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | ||
฿ 230.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMR090308 | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | |
฿ 230.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMR090308 | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 9.525 | 3.18 | |
฿ 497.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMR120304 | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | ||
฿ 360.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMR120304 | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMR120304 | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | ||
฿ 308.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMR120304 | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | |
฿ 308.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMR120304 | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | |
฿ 497.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMR120308 | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | ||
฿ 360.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMR120308 | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMR120308 | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | ||
฿ 308.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMR120308 | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | |
฿ 308.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMR120308 | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 11 | ±0.08 ถึง± 0.18 | ±0.05 ถึง± 0.15 | ±0.13 | NA | ด้านเดียว | 12.7 | 3.18 | |
฿ 298.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SPMR120312 | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 298.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SPMR120312 | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | EPSR(°) | 90° | AN(°) | 11° |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | เบรกเกอร์ | ระดับมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง