(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบตัดเหมาะสำหรับตัดและแต่งขึ้นรูปวัสดุโลหะ ไม้ และพลาสติกด้วยเครื่องจักร ตัดหรือทำร่องโบลท์ สกรู โลหะรีด แผ่นโลหะ แผ่นไม้บางๆ หรือพลาสติก ใบตัดที่ได้รับการออกแบบให้มีขอบคมสำหรับตัด จึงไม่สามารถใช้ขัดเงา เจาะ ฯลฯ ได้
รหัสสินค้า |
---|
409 |
420 |
540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.07 | CUTTING STONES | 3 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 23.8 | 0.6 | 36 | ||
฿ 391.44 | DRE CUTTING STONES | 3 ชิ้น | 8 วัน | 23.8 | 1 | 20 | ||
฿ 351.17 | CUTTING STONES | 3 ชิ้น | 5 วัน | 38.1 | 1.6 | 5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การตัด / การแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เครื่องมือ DREMEL ที่ใช้งานได้ | เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง