(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Sharper / Router Table

Sharper / Router Table

Grooving, bordering, chamfering, and polishing the cutting surface with a sanding band are possible. * Rotary tool is not included.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

231AA

 
Part Number
231AA
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize
(mm)
8 Day(s) 203×152

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 231AA in the Sharper / Router Table series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 231AA ในชุด Sharper / Router Table