(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

High Speed Cutter【1-2 Pieces Per Package】

High Speed Cutter

The high-speed cutter can be used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics, and wood, as well as drilling tapered (cone-shaped) holes. #199 can be used for small grooving.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
100
114
115N
116
117N
118
121
124
125N
134
144
190
191
192N
193
194N
196N
199
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber Contained In A Packet Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Features Usable DREMEL tool Material Application Mass
(g)
8 Day(s) 16.43.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 17.93.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---

2 Pieces Per Package

8 Day(s) 27.93.2Used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics and wood.-High-speed steel manufactureEngraving / Shaving15
8 Day(s) 16.43.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 26.43.2Used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics and wood.-High-speed steel manufactureEngraving / Shaving15

2 Pieces Per Package

8 Day(s) 13.23.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 16.43.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 17.93.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 26.43.2Used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics and wood.-High-speed steel manufactureEngraving / Shaving15
8 Day(s) 17.93.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 17.93.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 12.43.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 13.23.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---
8 Day(s) 24.83.2Used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics and wood.-High-speed steel manufactureEngraving / Shaving14
8 Day(s) 1-------
8 Day(s) 23.23.2Used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics and wood.All rotary toolsHigh-speed steel manufactureEngraving / Shaving14
8 Day(s) 25.63.2Used for chamfering, mortising, grooving and scoring soft metals, plastics and wood.-High-speed steel manufactureEngraving / Shaving14
8 Day(s) 19.53.2Chamfering, Hollowing, Groove cutting, and CreasingAll rotary tools---