1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกคัตเตอร์แกะสลัก【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกคัตเตอร์แกะสลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกคัตเตอร์ที่สลักตัวอักษรอย่างละเอียดอ่อนบนไม้ ไฟเบอร์กลาส พลาสติก และโลหะอ่อน คัตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประมวลผลเราเตอร์

รหัสสินค้า
105N
106N
107N
108N
109N
110N
111N
113N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 271.56

DRE CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน อุปกรณ์ไฟฟ้า60.8

฿ 262.94

DRE CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -61.6

฿ 304.65

CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน อุปกรณ์ไฟฟ้า62.4

฿ 211.40

DRE CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 ชิ้น 19 วัน -30.8

฿ 244.00

CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 ชิ้น 19 วัน -31.6

฿ 202.77

DRE CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 ชิ้น 19 วัน -32

฿ 202.77

DRE CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 ชิ้น 19 วัน -30.8

฿ 202.77

DRE CHARGERS/ELECTRIC ACCESSOR 1 ชิ้น 19 วัน -31.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3.2 คุณสมบัติ การแกะสลักตัวอักษรอย่างละเอียดอ่อน และการสลัก / การประมวลผลเราเตอร์ เครื่องมือ DREMEL ที่ใช้งานได้ เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด
วัสดุ ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง การใช้งาน แกะสลัก / แกะผิว