• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

High Speed Rotary Tool 3000

High Speed Rotary Tool 3000

Select from 2 types. Mid-range model high-speed rotary tool.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
3000-2-30-60
3000-N-10-50
3000-N-10-60
Part NumberVolume DiscountDays to ShipPower Supply
(V)
4 Day(s) or more 100V(50/60Hz)
4 Day(s) or more 100V(50Hz)
4 Day(s) or more 100V(60Hz)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Main Body Number of load-free rotations(min-¹) 10,000~28,000 Attached collet(mm) 3.2
Outer Diameter(mm) 188×56×50 Accessory Available Power Consumption(W) 100
Usable collet(mmφ) 0.8/1.6/2.4/3.2