1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ พนัง

ล้อ พนัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ผิวเรียบและโค้ง
· โลหะ ยืดหยุ่น ได้ ไม้ ชนิดแข็ง แผ่นไม้อัด พลาสติก ยาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
502
503
504
505
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 606.56

DRE MOUNTED WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 809.5

฿ 606.56

DRE MOUNTED WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 1209.5

฿ 855.71

DRE MOUNTED WHEEL 1 ชิ้น 19 วัน 804.8

฿ 855.71

DRE MOUNTED WHEEL 1 ชิ้น 14 วัน 1204.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3.2 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1
แอพพลิเคชั่นอย่างละเอียด งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา พื้นผิวเรียบ / โค้ง เครื่องมือ DERMEL ที่ใช้งานได้ เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด