(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาด: 6.4 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 2.4 mm
· เครื่องมือ DERMEL ที่มีจำหน่าย: เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด
· จำนวนรายการ: 1 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
การตกแต่งและ การขัดเงา โลหะ หิน และ เซรามิก ทั้งหมด
การใช้งาน | การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.4 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 | แอพพลิเคชั่นอย่างละเอียด | การตกแต่งและ การขัดเงา โลหะและ เซรามิก | เครื่องมือ DERMEL ที่ใช้งานได้ | เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง