1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงขัด【1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

วงขัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับงาน งานขึ้นรูป ทั่วไป การขัดเงา ไม้ และใยแก้วขจัด สนิม ออกจากพื้นผิวโลหะและ งานขึ้นรูป พื้นผิว ยาง
·มาพร้อมกับแถบขัดหกแบบที่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย

รหัสสินค้า
408
430
431
432
438
445
446
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

DRE SHANK MOUNTED STONES 3 ชิ้น ขอราคา 6012.7

฿ 197.48

DRE SHANK MOUNTED STONES 3 ชิ้น 5 วัน 606.4

฿ 157.12

DRE SHANK MOUNTED STONES 5 ชิ้น 8 วัน 606.4

฿ 173.32

DRE SHANK MOUNTED STONES 5 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 12012.7

฿ 156.96

DRE SHANK MOUNTED STONES 5 ชิ้น 5 วัน 1206.4

฿ 999,999,999.00

DRE SHANK MOUNTED STONES 3 ชิ้น ขอราคา 24012.7

฿ 142.90

DRE SHANK MOUNTED STONES 3 ชิ้น 8 วัน 2406.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3.2 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 1
การใช้งาน การขัดเงา ไม้ หรือโลหะ เครื่องมือ DERMEL ที่ใช้งานได้ เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด