1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรซิลิคอนคาร์ไบด์

หินเจียรซิลิคอนคาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อซิลิคอนคาร์ไบด์ได้รับการออกแบบมาสำหรับหินแก้ว เซรามิก พอร์ซเลน และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

รหัสสินค้า
83142
83322
83702
84922N
85422
85622
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A
(ชิ้น)

฿ 178.57

DRE SHANK MOUNTED STONES 1 ชิ้น 35 วัน 7.11

฿ 214.29

DRE SHANK MOUNTED STONES 1 ชิ้น 10 วัน 3.21

฿ 214.29

DRE SHANK MOUNTED STONES 1 ชิ้น 19 วัน 3.21

฿ 263.25

DRE SHANK MOUNTED STONES 3 ชิ้น 8 วัน 4.82

฿ 214.29

DRE SHANK MOUNTED STONES 1 ชิ้น 12 วัน 19.81

฿ 214.29

DRE SHANK MOUNTED STONES 1 ชิ้น 19 วัน 12.71

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3.2 การใช้งาน งานเจียรหิน / แก้ว / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เครื่องมือ DERMEL ที่ใช้งานได้ เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด