(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีการใช้หินเจียรสำหรับการลับ เลื่อย โซ่ ร่วมกับอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม เพื่อแต่ง ใบมีดลบคม เลื่อยไฟฟ้า อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
453 |
454 |
455 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 430.00 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4.0 | ||
฿ 430.00 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 4.8 | ||
฿ 430.00 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 5.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.2 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การตั้ง ใบมีดลบคม เลื่อย โซ่ | เครื่องมือ DERMEL ที่ใช้งานได้ | 4,000 / 8,200 / 300 ซีรี่ส์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง