(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· หน้าสัมผัส ทรงเรียว 80% ขึ้นไป และ ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูง รวมกุญแจและปลอกคอ
รหัสสินค้า |
---|
BT30-SCA12.7-60 |
BT30-SCA15.875-60 |
BT30-SCA25.4-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สำหรับติดตั้งเครื่องตัด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,692.00 | NKS ARBOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12.7 | 1 | 20 | M12 | ||
฿ 12,855.00 | NKS ARBOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15.875 | 1.1 | 26 | M14 | ||
฿ 11,700.00 | NKS ARBOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25.4 | 1.3 | 40 | M24 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 60 | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | ทรงเรียว เบอร์ 30 | อุปกรณ์เสริม | กุญแจปลอกคอ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง