(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัดหน้า JIS B4113 เรียวที่ 80% ขึ้นไปเพื่อให้เป็นศูนย์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | Facemill | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 80 | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 45 |
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | ทรงเรียว เบอร์ 40 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สำหรับติดตั้งเครื่องตัด(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความยาว เพลา ยึดเครื่องตัด(มิลลิเมตร) | 22 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.5 | กุญแจ Drive | FW5 | สลักเกลียว | FM12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT40-FMA25.4-45 ในชุด เครื่องโม่ แขนจับป้อมมีด หน้าชนิด A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง