(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้กับหัว กัด Nikken ทุกรุ่นโดยมีประสิทธิภาพ / ความทนทาน การตัดดีกว่าดอก หัวจับดอกกัด มาตรฐาน 3 เท่า
รหัสสินค้า |
---|
CCK32-6 |
CCK32-8 |
CCK32-10 |
CCK32-12 |
CCK32-16 |
CCK32-20 |
CCK32-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,600.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | ||
฿ 2,600.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | ||
฿ 2,600.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ||
฿ 2,772.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | ||
฿ 2,772.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | ||
฿ 2,772.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | ||
฿ 2,772.00 | NKS COLLET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ | ประเภท หัวจับ | แบบตรง คอลเลท |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 61.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง