1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลาย เม็ดมีด (วัตถุประสงค์ทั่วไป) (รหัสสินค้า)

NKS INSERT CHIP

ปลาย เม็ดมีด (วัตถุประสงค์ทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด ปลาย ดอเนกประสงค์ [วัสดุชิ้นงาน] เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม เหล็กหล่อ (การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง) เหล็กกล้า ชุบแข็ง อะลูมิเนียม (การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง)

รหัสสินค้า
6MP-D4-KPD010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,950.00

NKS INSERT CHIP 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) T (ประเภทสามเหลี่ยมด้านเท่า) มุม กวาดล้าง P (11 °) วัสดุชิ้นงาน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
มุมที่มี 3 วัสดุ เพชร โนส อาร์(มิลลิเมตร) 0.4
บาร์น่าเบื่อที่ใช้งานได้ ZMAC42-ZMAC140, BCB38, BCB48, กัดดีเจ, MCCZ130, BAC130-BAC530 เกรด D ประเภท วัสดุ KPD010
บันทึก เนื่องจาก 6MP-D (เพชร) มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูปลายแคลมป์ที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องใช้สลักเกลียวเคล็ดลับพิเศษ (M2562D)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6MP-D4-KPD010 ในชุด ปลาย เม็ดมีด (วัตถุประสงค์ทั่วไป)