(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับตั้งศูนย์ในพื้นที่แคบๆ
(ดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
NCD32-6-150 |
NCD32-8-100 |
NCD32-8-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,067.00 | NKS CENTERING?TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6 | 135 | ||
฿ 5,888.00 | NKS CENTERING?TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 8 | 85 | ||
฿ 7,067.00 | NKS CENTERING?TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 8 | 135 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | ดอกสว่าน | ประเภท หัวจับ | ล็อค ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | หัวจับคอลเลทชัค φ32 | ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง