(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· หัวจับสว่าน สำหรับ หัวจับคอลเลทชัค หลายล็อค · กะทัดรัด งานละเอียด สูง ชนิดแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
D32-NPU8 |
D32-NPU13 |
N40-NPU13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,267.94 | NKS DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 ถึง 8 | 65.5 ถึง 72.5 | หัวจับคอลเลทชัค φ32 | ||
฿ 11,237.20 | NKS DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 ถึง 13 | 84.5 ถึง 96.5 | หัวจับคอลเลทชัค φ32 | ||
฿ 13,647.07 | NKS DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 ถึง 13 | - | ที่ โฮลเดอร์ หัวจับ แบบ NonstopNQM4-40 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภท เครื่องมือ | ดอกสว่าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง