(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ชนิด การหล่อลื่น ภายนอก ZET1 พร้อม ใบมีดลบคม ลบมุม
[คุณสมบัติ]
· คมตัดที่คมและแข็งแรง แบบตรง
· ดอกเจาะคาร์ไบด์ พร้อม ใบมีดลบคม ลบมุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หน่วยเดียวรองรับการเจาะรู ไพล็อต สกรู และการลบมุมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
MZE0340MM04-VP15TF |
MZE0680MM08-VP15TF |
MZE0850MM10-VP15TF |
MZE1030SM12-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) | เจาะรูลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด สกรู | ขนาด ขั้น ความยาว L4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.4 | 25 | 77 | 4 | 3 | 6 | M4 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.8 | 24 | 104 | 8 | 3 | 10 | M8 | 24 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 30 | 122 | 0 | 3 | 12 | M10 | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.3 | 24 | 124 | 2 | 2 | 14 | M12 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
วิธีการ การหล่อลื่น | ภายนอก | จุด มุม(°) | 140 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง