(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· End stopper ดึง มาตรฐาน JBS และ MAS
· รูปทรง ของ สตัด ดึงผลิตขึ้นตามมาตรฐาน JIS และ MAS
สามารถผลิตขนาดพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้
รหัสสินค้า |
---|
15P-1 |
15P-2 |
15PB |
20P-1 |
20P-2 |
25P-1 |
25P-2 |
P30T-1 |
P30T-2 |
P35T-1 |
P35T-2 |
P40T-1 |
P40T-2 |
P50T-1 |
P50T-2 |
S20R-1 |
S20R-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | α | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | D4 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | ตะขอ H (มิลลิเมตร) | สเปค | สกรู G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.44 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6 × 1 | ||
฿ 1,183.44 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6 × 1 | ||
฿ 1,193.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 10 | 6.5 | 4 | 7 | 28 | 17 | 13.5 | 8 | สเปค Brother | M6 × 1 | ||
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,211.51 | PULL STUD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | 43 | 23 | 18 | 13 | - | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,211.51 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | 43 | 23 | 18 | 13 | - | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45° | 20 | 12.5 | 8.5 | 13 | 48 | 28 | 22.5 | 17 | - | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 20 | 12.5 | 8.5 | 13 | 48 | 28 | 22.5 | 17 | - | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,211.51 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | - | M16 × 2 | ||
฿ 1,211.51 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | - | M16 × 2 | ||
฿ 1,365.10 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | - | M24 × 3 | ||
฿ 1,365.10 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | - | M24 × 3 | ||
฿ 1,186.63 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 11 วัน | 75° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,160.57 ฿ 661.06 | PULL STUD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 | - | M8 x 1.25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง