(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้วยประแจ ตะขอ ผู้บุกเบิกโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ผู้บุกเบิกโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน: 0.05 มม. หรือน้อยกว่า
·ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน เฉลี่ย 0.03 มม. หรือน้อยกว่า
· ก้าน MT และหัวจับในตัว ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่า
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพิ่มขึ้นด้วยประแจ ตะขอ
·ไม่มีการคลายแม้เมื่อ แกนหมุน หยุดกระทันหัน
·สั้นกว่าและกะทัดรัดกว่ามาก การออกแบบ ระยะสั้น
รหัสสินค้า |
---|
M2T-LCS13-95 |
M3T-LCS13-95 |
M3T-LCS16-100 |
M4T-LCS13-95 |
M4T-LCS16-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ ประแจ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,912.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.5 ถึง 13 | MT2 | 1200 | FS13LC | 50 | 12.5 | 97 | ||
฿ 9,912.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | 0.5 ถึง 13 | MT3 | 1300 | FS13LC | 50 | 12.5 | 97 | ||
฿ 12,190.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3 ถึง 16 | MT3 | 1700 | FS16LC | 56 | 13 | 102 | ||
฿ 10,495.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 0.5 ถึง 13 | MT4 | 1600 | FS13LC | 50 | 12.5 | 97 | ||
฿ 12,190.00 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 ถึง 16 | MT4 | 2000 | FS16LC | 56 | 13 | 102 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | คุณสมบัติ 1 | ความแม่นยำในการหมด 0.05 มม. หรือน้อยกว่ามันจะปรับปรุงคุณภาพงานของคุณเฉลี่ย 0.03 มม. หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | ก้านและหัวจับ MT ในตัวปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น | คุณสมบัติ 3 | เพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้วยประแจ ตะขอผู้บุกเบิกโครงสร้างสำคัญที่มีคุณภาพสูง | คุณสมบัติ 4 | สั้นและกะทัดรัดกว่ามากการ การออกแบบ ติดตั้งแบบสั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง