(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน แข็งแรงและมี ความแม่นยำ สูง
·เพื่อนของศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·เหมาะสำหรับการขุดเจาะก้าน และ หัวจับ BT แบบอินทิกรัลความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น:ตัว โฮลเดอร์ B และ หัวจับ แบบเรียวธรรมดาถูกยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหล่นระหว่างการหมุนและการตัด
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพิ่มขึ้นด้วยประแจ ตะขอไม่มีการคลายตัวแม้ว่า แกนหมุน จะหยุดกะทันหันการขันให้แน่นโดยใช้ประแจ ตะขอ ช่วยเพิ่มแรงยึด
·ไม่คลายหรือลื่นดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและ ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานโดยไม่มีคนขับ ฯลฯ
·สั้นกว่าและกะทัดรัดกว่ามากการออกแบบ ระยะสั้น:ที่วางเรียว
รหัสสินค้า |
---|
BT30-LC13F-90 |
BT40-LC13F-95 |
BT40-LC13F-135 |
BT40-LC13F-175 |
BT40-LC16F-100 |
BT40-LC16F-140 |
BT40-LC16F-180 |
BT50-LC13F-105 |
BT50-LC13F-150 |
BT50-LC13F-195 |
BT50-LC16F-110 |
BT50-LC16F-155 |
BT50-LC16F-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ ประแจ | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,304.87 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 13 | 102 | 90 | BT30 | 1100 | FS13LC | 50 | ||
฿ 16,572.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | BT40 | 0.5 ถึง 13 | 107 | 95 | BT40 | 1700 | FS13LC | 50 | ||
฿ 16,572.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | BT40 | 0.5 ถึง 13 | 147 | 135 | BT40 | 2300 | FS13LC | 50 | ||
฿ 17,199.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT40 | 0.5 ถึง 13 | 187 | 175 | BT40 | 2800 | FS13LC | 50 | ||
฿ 18,054.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT40 | 3 ถึง 16 | 113 | 100 | BT40 | 2000 | FS16LC | 56 | ||
฿ 18,054.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT40 | 3 ถึง 16 | 153 | 140 | BT40 | 2800 | FS16LC | 56 | ||
฿ 18,774.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT40 | 3 ถึง 16 | 190 | 180 | BT40 | 3400 | FS16LC | 56 | ||
฿ 21,407.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 0.5 ถึง 13 | 117 | 105 | BT50 | 4300 | FS13LC | 50 | ||
฿ 21,407.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 0.5 ถึง 13 | 162 | 150 | BT50 | 4900 | FS13LC | 50 | ||
฿ 22,080.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 0.5 ถึง 13 | 207 | 195 | BT50 | 5400 | FS13LC | 50 | ||
฿ 22,897.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 3 ถึง 16 | 123 | 110 | BT50 | 4600 | FS16LC | 56 | ||
฿ 22,897.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 3 ถึง 16 | 168 | 155 | BT50 | 5300 | FS16LC | 56 | ||
฿ 23,525.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 3 ถึง 16 | 208 | 200 | BT50 | 6000 | FS16LC | 56 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | คุณสมบัติ 1 | ก้าน และ หัวจับ BT แบบอินทิกรัลความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น:ตัว โฮลเดอร์ B และ หัวจับ แบบเรียวธรรมดาถูกยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหล่นระหว่างการหมุนและการตัด |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | หากทำการขันให้ใหม่ด้วย ตะขอ ติดอยู่จะทำให้ความแข็งแรงในการยึดดีขึ้นไม่คลายหรือลื่นดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและ ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานโดยไม่มีคนขับ ฯลฯ | คุณสมบัติ 3 | การ การออกแบบ ติดตั้งแบบสั้นที่มีเหตุผลโดยใช้ตัว โฮลเดอร์ ทรงเรียว B | คุณสมบัติ 4 | ความ ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ยอดเยี่ยมด้วยโครงสร้าง แบบรวม ของ ก้าน และส่วน หัวดำเนินการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เต็มรูปแบบเพื่อรับประกันคุณภาพสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง