(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เคาะอัตโนมัติ เฉพาะด้าน:หัวจับ ต๊าปแบบลอยเป็นตัว โฮลเดอร์ ต๊าปที่ใช้สำหรับหน่วยต๊าปซึ่งสามารถให้ฟีดได้เทียบเท่ากับ พิทช์ ต๊าปผ่านฟีด ลีดสกรู เป็นต้น
·วิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว:Tap / tap คอลเลท และ tap คอลเลท/ หัวจับ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สามารถทำได้ในสัมผัสเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก
·ลอยทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล แบบฝัง:มีลูกลอยทิศทางตามแนวรัศมีในตัวซึ่งหมายความว่ามันจะแก้ไขความไม่ตรงแนวระหว่างแกนหมุนและชิ้นงานและเหมาะสำหรับการต๊าปที่แม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
BT1-TA-10 |
KT1-TA-10 |
KT2-TA-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แตะ คอลเลท เพื่อใช้งาน | เครื่องจักร กรีดที่ รองรับการใช้งาน | ปริมาณทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (มิลลิเมตร) | ความจุกรีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,542.63 | YKW TAP HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 102.5 | JT-2S | 400 | TCN12 | จากอุตสาหกรรมบราเดอร์: BT1/BT6 | 0.5 | M3 ถึง M10 | ||
฿ 15,553.17 | YKW TAP HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 101.5 | JT-2S | 400 | TCN12 | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด: KTV-1 | 0.5 | M3 ถึง M10 | ||
฿ 29,539.25 | YKW TAP HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 148 | JT3 | 1400 | TCN24/TCPN24 | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด: KTV-2 | 1 | M5 ถึง M16 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | คุณสมบัติ 1 | วิธีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว: การแตะและการแตะ คอลเลท และการแตะ คอลเลท และ หัวจับ ตัวเครื่อง สามารถติดตั้งได้ในสัมผัสเดียวช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | มีทิศทางการหมุนของรัศมีในตัวซึ่งหมายความว่าจะแก้ไขการเยื้องศูนย์ระหว่างแกนหมุนและชิ้นงานและเหมาะสำหรับการกรีดอย่างแม่นยำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง