(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประหยัดเวลาในการปรับความยาวของ เครื่องมือยังช่วยลดการ อุปกรณ์เสริม/ การถอดตัว ด้ามยึดคอลเลต
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการปรับเปลี่ยน แกนหมุน โนส ใด ๆ ที่จำเป็น
·การปรับความยาวของ เครื่องมือ ที่ต้องการ ความแม่นยำ เป็นงานที่ใช้เวลานาน
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง เปลี่ยน เครื่องมือ ช่วยลดปัญหาและช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ
·นอกจากนี้แม้แต่การติดและถอดที่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากจนถึงตอนนี้ก็สามารถทำได้อย่างราบรื่น
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 0.5 ถึง 10.0 | ความยาวจากเส้นผ่านศูนย์กลาง มาตรฐาน L1(มิลลิเมตร) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
L2(มิลลิเมตร) | 25 | มวล(ก.) | 108 | รองรับ คอลเลต | EY16 |
รองรับ ประแจ | EKS16R (สำหรับขัน น๊อตตัวเมีย NY) / EKS16R (สำหรับขัน น๊อตตัวเมีย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ) | B1(มิลลิเมตร) | 25 | B2(มิลลิเมตร) | 25 |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง น๊อตตัวเมีย สกรู M(มิลลิเมตร) | M22 × 1.5 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง น๊อตตัวเมีย D2(มิลลิเมตร) | 28 | น๊อตตัวเมีย NY D3(มิลลิเมตร) | 28 |
โฮลเดอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง มาตรฐาน D1(มิลลิเมตร) | 16.0 | ประเภท โฮลเดอร์ คู่ | ER16 · ESX16 | คุณสมบัติ 1 | การปรับแต่ง โนส แกนหมุน ไม่จำเป็นเลย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AE16-EYC16-35 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง เปลี่ยน เครื่องมือ EY
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง