1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวจับ EY แบบ ชนิดก้านตรง

หัวจับ EY แบบ ชนิดก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,887.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์จับยึด (Tooling) อเนกประสงค์สูงตามมาตรฐานยุโรป

รหัสสินค้า
S20-EYC11-85
S20-EYC11-115
S20-EYC20-110
S25-EYC16-110
S25-EYC20-115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D1 h6
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน L2
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับความยาว g
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,919.00

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 16 วัน 0.5 ถึง 7.0198525160EY11EKS11R1920.060M8 × 0.7570

฿ 4,887.43

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 7.01911525230EY11EKS11R1920.090M8 × 0.7580

฿ 5,457.74

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 13.03411040250EY20EKS20R2720.070M14 × 1.590

฿ 5,026.02

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 10.02811030340EY16EKS16R2725.080M11 × 1.590

฿ 5,473.24

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 13.03411535350EY20EKS20R2725.080M14 × 1.595

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร