(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | ตะขอ H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D1 h6 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน L2 (มิลลิเมตร) | H ส่วน OD φ / ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,665.80 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 7.0 | 22 | 85 | 35 | 120 | YCC7 | FS22 | 17 | 16 | 50 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 19 / ความยาว: 11.5 | ||
฿ 4,669.95 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 ถึง 7.0 | 22 | 115 | 35 | 150 | YCC7 | FS22 | 17 | 16 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 19 / ความยาว: 11.5 | ||
฿ 4,882.78 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 7.0 | 22 | 105 | 35 | 200 | YCC7 | FS22 | 17 | 20 | 70 | - | ||
฿ 4,893.63 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 7.0 | 22 | 135 | 35 | 270 | YCC7 | FS22 | 17 | 20 | 100 | - | ||
฿ 4,965.05 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 10.0 | 33 | 115 | 40 | 280 | YCC10 | FS33 | 24 | 20 | 75 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 29 / ความยาว: 16 | ||
฿ 4,971.96 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 ถึง 10.0 | 33 | 145 | 40 | 330 | YCC10 | FS33 | 24 | 20 | 105 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 29 / ความยาว: 16 | ||
฿ 5,460.84 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 115 | 45 | 270 | YCC13 | FS36 | 27 | 20 | 70 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 20.5 | ||
฿ 5,465.49 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 145 | 45 | 300 | YCC13 | FS36 | 27 | 20 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 20.5 | ||
฿ 5,301.11 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 ถึง 10.0 | 33 | 125 | 40 | 420 | YCC10 | FS33 | 27 | 25 | 85 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 16 | ||
฿ 5,419.88 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 135 | 45 | 420 | YCC13 | FS36 | 27 | 25 | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 20.5 | ||
฿ 5,430.94 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 165 | 45 | 500 | YCC13 | FS36 | 27 | 25 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 20.5 | ||
฿ 5,947.19 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 ถึง 16.0 | 42 | 130 | 50 | 440 | YCC16 | FS42 | 32 | 25 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 38 / ความยาว: 17 | ||
฿ 5,450.30 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 130 | 40 | 640 | YCC13 | FS36 | 32 | 32 | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 35 / ความยาว: 15.5 | ||
฿ 5,471.04 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 160 | 40 | 790 | YCC13 | FS36 | 32 | 32 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 35 / ความยาว: 15.5 | ||
฿ 5,978.99 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 ถึง 16.0 | 42 | 140 | 45 | 670 | YCC16 | FS42 | 32 | 32 | 95 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 38 / ความยาว: 18 | ||
฿ 6,073.11 | TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2.5 ถึง 16.0 | 42 | 180 | 45 | 850 | YCC16 | FS42 | 32 | 32 | 135 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 38 / ความยาว: 18 | ||
฿ 6,987.49 | TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.5 ถึง 20.0 | 52 | 165 | 55 | 1240 | YCC20 | FS52 | 41 | 40 | 110 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 48 / ความยาว: 20 | ||
฿ 6,912.89 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.5 ถึง 20.0 | 52 | 165 | 55 | 1340 | YCC20 | FS52 | 41 | 42 | 110 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 48 / ความยาว: 20 | ||
฿ 8,545.07 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.0 ถึง 25.0 | 62 | 180 | 70 | 1610 | YCC25 | FS62 | 50 | 42 | 110 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 60 / ความยาว: 25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง