(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การจับยึดและการปลดล็อคสามารถทำได้ด้วยการหมุน 120 °และตัว โฮลเดอร์ เปลี่ยนกันด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
FS07840-HSK40-45 |
FS08850-HSK50-53 |
FS09860-HSK63-62 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,749.34 | YKW CLAMP SET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 78 | 15 | 24 | 33 | 40 | 6 | 45 | 60 | ||
฿ 61,040.48 | YKW CLAMP SET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 88 | 17 | 30 | 38 | 50 | 10 | 53 | 70 | ||
฿ 67,008.90 | YKW CLAMP SET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 98 | 22 | 30 | 47 | 60 | 14 | 62 | 80 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | M(มิลลิเมตร) | ขนาด: สำหรับ M8 / จำนวน: 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง