(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สุดยอด เครื่องมือจับยึดตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ด้วย ความแม่นยำ สูง, ความแข็งเกร็ง สูง, แรงยึดเกาะสูง, ความ สมดุล สูงและความปลอดภัย
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 3.0 ถึง 16.0 | ความยาวของก้านจับ L(มิลลิเมตร) | 165 | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | 42 |
ความยาวเต็ม L1(มิลลิเมตร) | 266.8 | ทรงเรียว(มิลลิเมตร) | BT50 24/7 | มวล(ก.) | 4500 |
รองรับ คอลเลต | SG16 | รองรับ ประแจ | FS42 | สกรูปรับระดับ | APM16-2 |
สกรูปรับความยาว g(มิลลิเมตร) | M18 × 1.5 | สกรูปรับระดับ(มิลลิเมตร) | 55 | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น | CSH16/CSE16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50-SGC16-165 ในชุด หัวจับ BT50 super G1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง