(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับซีรีย์ CF ของ หน้าแปลน หัวจับ ให้ติดตั้ง หน้าแปลน หัวจับ ระหว่างพื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน หากติด หัวจับ เลื่อนเข้ากับ โต๊ะวางชิ้นงาน วงกลม CNC หรือ แผ่นเพลท ดัชนี
รหัสสินค้า |
---|
CF3-01 |
CF4-01 |
CF4-01U |
CF4-02 |
CF4-02U |
CF4-03 |
CF5-02 |
CF5-02U |
CF5-03 |
CF5-04 |
CF5-06 |
CF5-08 |
CF6-03 |
CF6-03S |
CF6-03U |
CF6-04 |
CF6-06 |
CF6-08 |
CF7-04 |
CF7-04U |
CF7-05 |
CF7-07 |
CF7-08 |
CF7-08D |
CF9-05 |
CF9-05S |
CF9-05U |
CF9-07 |
CF9-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล (ก.) | รุ่น รองรับการใช้งาน | สเปค | หน้าแปลน ขนาด หัวจับ φA | หน้าแปลน หัวจับ ขนาด B | ขนาด หน้าแปลน หัวจับ φC | ขนาด หน้าแปลน หัวจับ φD | Scroll หัวจับ type, Teikoku หัวจับ co., ltd., claw แบบรวม | Scroll หัวจับ type, Teikoku หัวจับ co., ltd., แบ่งเล็บ | Scroll หัวจับ type บริษัท Kitagawa iron Works จำกัด กรงเล็บ แบบรวม | Scroll หัวจับ type บริษัท Kitagawa iron Works จำกัด แยกกรงเล็บ | Scroll หัวจับ type kobayashi iron works co., ltd. Victor กรงเล็บ แบบรวม | สกรู หน้าแปลน หัวจับ (3 ชิ้นเมื่อว่าง) โบลท์ หัวส กรู หัวหกเหลี่ยม | สกรู หน้าแปลน หัวจับ (3 ชิ้นเมื่อว่าง) โบลท์ หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,037.42 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | DMB75 | สำหรับ JISB6151 | 112 | 14 | 30 | 60 | MS-3 | - | SC-3 | - | SC85F | M6 × 16, M6 × 14 | - | ||
฿ 4,376.05 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | DMB75 | สำหรับ JISB6151 | 112 | 14 | 30 | 80 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M8 × 16 | M6 x 14 | ||
฿ 4,376.05 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | DMB75 | สำหรับ JIS B6151 / ชนิดขันด้านใน | 112 | 14 | 80 | 30 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M6 x 14 | M6 x 16 | ||
฿ 5,654.25 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1600 | DMB90 / JNC (H) 140 | สำหรับ JISB6151 | 132 | 17 | 40 | 80 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M8 × 16 | M6 x 16 | ||
฿ 4,407.05 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1200 | DMB90 | สำหรับ JIS B6151 / ชนิดขันด้านใน | 112 | 17 | 80 | 40 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M6 x 16 | M6 x 16 | ||
฿ 5,561.27 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | DMB110 | สำหรับ JISB6151 | 112 | 15 | 40 | 80 | MS-4 | - | SC-4 | - | SC110F | M8 × 16 | M8 × 16 | ||
฿ 5,654.25 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1600 | DMB90 / JNC (H) 140 | สำหรับ JISB6151 | 132 | 17 | 40 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8 × 16 | M6 x 16 | ||
฿ 5,654.25 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1600 | DMB90 | สำหรับ JIS B6151 / ชนิดขันด้านใน | 132 | 17 | 100 | 40 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M6 x 16 | M8 × 16 | ||
฿ 7,206.08 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2600 | DMB110 | สำหรับ JISB6151 | 168 | 17 | 40 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8 × 16 (6) | - | ||
฿ 9,004.72 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4100 | DMB135 / JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | สำหรับ JISB6151 | 192 | 20 | 70 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8 × 20, M10 × 20 | - | ||
฿ 7,660.37 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2800 | JNC (H) 170 / YNC (P) 170 | สำหรับ JISB6151 | 168 | 18 | 60 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M8 x 20 | M8 × 16 | ||
฿ 7,908.32 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4400 | DEF200 | สำหรับ JISB6151 | 200 | 20 | 40 | 100 | MS-5 | - | SC-5 | - | SC130F | M10 × 20, M8 × 16 | - | ||
฿ 7,237.08 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2800 | DMB110 | สำหรับ JISB6151 | 168 | 18 | 40 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M8 × 16 | M10 x 20 | ||
฿ 11,470.00 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2800 | DMB110 | สำหรับ JIS B6151 / ปรับขนาด | 168 | 18 | 40 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M8 × 16 | M10 x 20 | ||
฿ 7,237.08 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2800 | DMB110 | สำหรับ JIS B6151 / ชนิดขันด้านใน | 168 | 18 | 130 | 40 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M8 × 16 | M10 x 20 | ||
฿ 9,004.72 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4100 | DMB135 / JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | สำหรับ JISB6151 | 192 | 20 | 70 | 131 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
฿ 7,660.37 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2800 | JNC (H) 170 / YNC (P) 170 | สำหรับ JISB6151 | 168 | 18 | 60 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M10 x 20 | M8 × 16 | ||
฿ 7,908.32 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4400 | DEF200 | สำหรับ JISB6151 | 200 | 20 | 40 | 130 | MS-6 | MS-E-6 | JN06 | JN06T | SC165F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
฿ 9,004.72 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4100 | DMB135 / JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | สำหรับ JISB6151 | 192 | 20 | 70 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
฿ 9,004.72 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4100 | DMB135 / JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | สำหรับ JIS B6151 / ชนิดขันด้านใน | 192 | 20 | 155 | 70 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M8 x 20 | M10 x 20 | ||
฿ 10,018.76 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6000 | DMB160 | สำหรับ JISB6151 | 234 | 20 | 60 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 × 20 (6) | - | ||
฿ 10,850.99 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7000 | JNC (H) 250 / YNC (P) 250 | สำหรับ JISB6151 | 252 | 20 | 90 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
฿ 9,051.21 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4400 | DEF200 | สำหรับ JISB6151 | 200 | 20 | 40 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | M10 x 20 | M10 x 20 | ||
฿ 8,679.28 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2000 | DEF200 | สำหรับ JIS B6151 / ประเภทโดยตรง | 192 | 10 | 40 | 155 | MS-7 | MS-E-7 | JN07 | JN07T | SC190F | ชนิดติดตั้งตรง | ชนิดติดตั้งตรง | ||
฿ 10,696.02 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6000 | DMB160 | สำหรับ JISB6151 | 234 | 20 | 60 | 190 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M12 × 25 | M10 x 20 | ||
฿ 13,828.38 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6000 | DMB160 | สำหรับ JIS B6151 / ปรับขนาด | 234 | 20 | 60 | 190 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M12 × 25 | M10 x 20 | ||
฿ 10,696.02 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6000 | DMB160 | สำหรับ JIS B6151 / ชนิดขันด้านใน | 234 | 20 | 190 | 60 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M10 × 25 | M12 × 20 | ||
฿ 10,696.02 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6000 | JNC (H) 250 / YNC (P) 250 | สำหรับ JISB6151 | 234 | 20 | 90 | 190 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M12 × 25 | M10 x 20 | ||
฿ 10,696.02 | YKW CHUCK FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6000 | DEF200 | สำหรับ JISB6151 | 234 | 20 | 190 | 40 | MS-9 | MS-E-9 | JN09 | JN09T | SC230F | M10 x 20 | M12 × 25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง