(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BCT-2.5 |
BCT-5 |
BCT-6 |
BCT-8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.12 |
EIG HEXAGONAL WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 110 | 18 | 360-1404 | 5 | ||
฿ 324.03 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 160 | 28 | 360-1439 | 31.5 | ||
฿ 390.00 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 180 | 32 | 360-1447 | 51 | ||
฿ 528.23 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 200 | 36 | 360-1455 | 101 |
[คุณสมบัติ]
· แหวนติดตั้งที่ฝังอยู่ในหัวทรงเรียว Taper Head จับโบลต์ฝาครอบได้แน่นหนา และคุณสามารถสอดโบลต์ลงในรูสกรูที่ต้องการได้ด้วยมือเดียว เพื่อการใช้งานง่ายในที่ลึกและที่มีช่องว่าง (2.5 มม. หรือมากกว่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขันแน่นโบลต์ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
BCT-2.5 |
BCT-5 |
BCT-6 |
BCT-8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.12 |
EIG HEXAGONAL WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 110 | 18 | 360-1404 | 5 | ||
฿ 324.03 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 160 | 28 | 360-1439 | 31.5 | ||
฿ 390.00 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 180 | 32 | 360-1447 | 51 | ||
฿ 528.23 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 200 | 36 | 360-1455 | 101 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง