(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีร่องคายเศษที่กว้างทำให้มีประสิทธิภาพในการคายเศษดีเยี่ยม ใช้ ปลาย MA ที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,969.59 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 12 | 70 | A | ||
฿ 3,069.37 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 20 | 12 | 70 | A | ||
฿ 3,102.63 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 20 | 12 | 70 | B | ||
฿ 3,235.66 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 25 | 16 | 80 | A | ||
฿ 3,268.92 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 25 | 16 | 80 | A | ||
฿ 3,302.18 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 25 | 16 | 80 | A | ||
฿ 3,534.99 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
฿ 3,734.54 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
฿ 3,734.54 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 30 | 20 | 95 | A | ||
฿ 4,033.87 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
฿ 4,033.87 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
฿ 4,399.72 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 30 | 20 | 95 | C | ||
฿ 4,566.01 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 30 | 25 | 100 | A | ||
฿ 5,131.41 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 40 | 25 | 110 | A | ||
฿ 5,164.67 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 40 | 25 | 110 | A | ||
฿ 5,297.70 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 40 | 25 | 110 | B | ||
฿ 5,763.32 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 40 | 25 | 110 | C | ||
฿ 6,328.72 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 50 | 25 | 120 | C | ||
฿ 6,361.98 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 50 | 25 | 120 | C | ||
฿ 6,361.98 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 50 | 25 | 120 | C | ||
฿ 6,361.98 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 50 | 32 | 130 | A | ||
฿ 7,426.25 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 50 | 32 | 130 | A | ||
฿ 7,426.25 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 50 | 32 | 130 | B | ||
฿ 7,725.58 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 7,725.58 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 7,858.62 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 8,823.12 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 9,122.44 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 9,122.44 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 9,421.77 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 9,421.77 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 50 | 32 | 130 | C |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ประเภท | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรงร่อง | C plane |
มุม บิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง