(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คมตัดมีปลายคาร์ไบด์
· สามารถเปลี่ยนคมตัดได้
รหัสสินค้า |
---|
702-220 |
702A-220 |
702B-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | สเปค ปลาย | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | สเปค สายนำไฟฟ้า ทดแทน | มวล (ก.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.00 ฿ 828.00 | HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | เข็ม scribing ประเภทสอง คอร์/แกน | 4 | ปลาย คาร์ไบด์ | 220 | 8.7 | - | 47 | ปลายคมตัดเป็นคาร์ไบด์ ปลายคมตัดทำจากเหล็กกล้าอัลลอยโครมวานาเดียมและชุบโครม ส่วนจับมีส่วนกลมมนสีดำ สามารถเปลี่ยนปลายคมตัดได้ เพียงดึงเข็มเพื่อถอดออก และเพียงแค่ดันเข็มเพื่อติดตั้ง | ||
฿ 437.00 ฿ 348.99 | HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | สายนำไฟฟ้า ทดแทน | - | - | - | - | แบบตรง | 7 | - | ||
฿ 440.00 ฿ 352.00 | HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | สายนำไฟฟ้า ทดแทน | - | - | - | - | การดัดงอ | 10 | - |
กำลังโหลด …
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง